Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KA40-08X060R |
KA40-10X050R |
KA50-12X070R |
KA60-16X070R |
KA60-20X100R |
KA60-20X130R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gewindesteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 60 | 78.5 | 8 | 1.25 | ||
7.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 50 | 70 | 10 | 1.5 | ||
9.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 70 | 93 | 12 | 1.75 | ||
10.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | 70 | 97 | 16 | 2 | |
17.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | 100 | 130 | 20 | 2.5 | ||
18.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 130 | 160 | 20 | 2.5 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Ausführung (innen) | mit Metallbefestigung |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff mit Höhenverstellung | kA | Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Zink chromatiert (III-wertig) |
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Zink chromatiert (III-wertig) | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Chloropren-Kautschuk |
Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Gewindesteigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften