DS LITE, Buchsen mit Innengewinde

DS LITE, Buchsen mit Innengewinde
A small and lightweight air socket (fluid coupling)
An easy-to-use single action type. Simply insert the plug into the socket.

[Features]
● Compact
● Lightweight: 30% lighter (in-house comparison)
● Higher flow rate
● Alleviates the burden on worker's wrists and shoulders

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OL22F

Teilenummer
OL22F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.69 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewindebohrung Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagenverrohrung / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60
Ausführungen Schraubanschluss Rc Gewindenenn-Ø 1/4 Maximaler Betriebsdruck (MPa) 1.5

Sie befinden sich auf der Seite für DS LITE, Buchsen mit Innengewinde, die Teilenummer ist OL22F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OL22F.

Technischer Support