• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verschlusskappe, Buchse mit Überwurfmutter, Drehfunktion

Verschlusskappe, Buchse mit Überwurfmutter, Drehfunktion
[Merkmale] Verschlussbuchse für sofortigen Anschluss. [Merkmale] Für Standard-, Werksinstallationen, Industriemaschinen, usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LC65-SOR
LC80-SOR
LC85-SOR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Schlauch

11.69 €

1 8 Arbeitstage 106,5 x 10,0

11.69 €

1 8 Arbeitstage 108,0 x 12,0

11.69 €

1 8 Arbeitstage 108,5 x 12,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Befestigungsmutter Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagenverrohrung / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Maximaler Betriebsdruck (MPa) 1.5

Technischer Support