Schnellanschluss mit Gummiabdeckung, Sperre, Buchse mit Überwurfmutter, Drehfunktion

Schnellanschluss mit Gummiabdeckung, Sperre, Buchse mit Überwurfmutter, Drehfunktion
A rubber cover has been added to prevent scratching the product while working.
● Can be easily and reliably connected with single-action operation simply by inserting the plug into the socket. Excellent socket versatility for connecting air piping in factories and drawing arc tools.
(Rotary function: The swivel function prevents the hose from kinking.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G65-SOL
G80-SOL
G85-SOL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Schlauch

15.64 €

1 8 Arbeitstage 106,5 x 10,0

15.64 €

1 8 Arbeitstage 108,0 x 12,0

15.64 €

1 8 Arbeitstage -8,5 x 12,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Befestigungsmutter Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagenverrohrung / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Maximaler Betriebsdruck (MPa) 1.5

Technischer Support