Steckanschluss mit Überwurfmutter, Drehfunktion (Teilenummern - CAD Download)

Steckanschluss mit Überwurfmutter, Drehfunktion
This plug reduces the unpleasant sound that occurs when separating from the socket. Noise reduction of 15% during air exhaust.
Rotary function: The swivel function prevents the hose from kinking.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65-PRB-P
80-PRB-P
85-PRB-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Schlauch

11.06 €

1 8 Arbeitstage 106,5 x 10,0

11.06 €

1 8 Arbeitstage 108,0 x 12,0

11.06 €

1 8 Arbeitstage 108,5 x 12,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Befestigungsmutter Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagenverrohrung / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Maximaler Betriebsdruck (MPa) 1.5

Technischer Support