Verteiler, Buchsenpaar, Schnellanschluss

Verteiler, Buchsenpaar, Schnellanschluss
Multiple instances of air can be removed from a single pipe thanks to the presence of multiple air outlets.
2-branch and 3-branch types available..
(Rotary function: The air outlet rotates freely 360°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PO1

Teilenummer
PO1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

33.80 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Abzweig Stecker/Buchse Abzweig mit Innen- und Außengewinde Haupteinheits-Material Stahl
Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Anzahl der Verzweigungen und Verbindungen 2 Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Maximaler Betriebsdruck (MPa) 1.5

Sie befinden sich auf der Seite für Verteiler, Buchsenpaar, Schnellanschluss, die Teilenummer ist PO1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PO1.

Technischer Support