Verteiler mit drehbarem Buchsenpaar, Schnellanschluss

Verteiler mit drehbarem Buchsenpaar, Schnellanschluss
Multiple instances of air can be removed from a single pipe thanks to the presence of multiple air outlets.
2-branch and 3-branch types available..
(Rotary function: The air outlet rotates freely 360°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

POR1

Teilenummer
POR1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

63.57 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Abzweig Stecker/Buchse Abzweig mit Innen- und Außengewinde Haupteinheits-Material Stahl
Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Anzahl der Verzweigungen und Verbindungen 2 Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Maximaler Betriebsdruck (MPa) 1.5

Sie befinden sich auf der Seite für Verteiler mit drehbarem Buchsenpaar, Schnellanschluss, die Teilenummer ist POR1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer POR1.

Technischer Support