Hochdruck-Buchse, Schnellanschluss, Außengewinde

Hochdruck-Buchse, Schnellanschluss, Außengewinde
A fitting used in the extraction and branching of high-pressure air in buildings. Highly acclaimed internationally.

The photos and illustrations show the type with the rubber cover.
Types with a rubber cover feature a "G" at the start of the product name.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30K-SOM
G30K-SOM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

22.42 €

1 7 Arbeitstage 10

23.47 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Ausführungen Schraubanschluss R Gewindenenn-Ø 1/4 (LH) Maximaler Betriebsdruck (MPa) 3.0

Technischer Support