• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schwing- und schwenkbarer Spiral-Druckluftschlauch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RR-CHU-85Y2M
RR-CHU-85Y4M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)
(°C)
Betriebsbereich
(m)

31.27 €

6 Arbeitstage -20~602

36.06 €

6 Arbeitstage -20~604

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spule Nutzung Schneidservice kA Aussen - D(Ø) 8
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 8 ID d(Ø) 5 Werkstoff Urethan
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 5 Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard
Farbe Gelb Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.7

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support