• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Gelenkköpfe / Aussengewinde / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung / POS

Gelenkköpfe / Aussengewinde / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung / POS
  • Mengenrabatt

(Features)
Using a high precision steel bearing as the inner ring, a special copper alloy ring is inserted into the carbon steel holder structure or outer ring, providing smooth and wear-resistant self alignment, rotation and oscillating movement.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POS5
POS5L
POS6
POS6L
POS8
POS8L
POS10
POS10L
POS12
POS12L
POS14
POS14L
POS16
POS16L
POS18
POS18L
POS20
POS20L
POS22
POS22L
POS25
POS25L
POS30
POS30L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSVerbindungsschraube ID d
(Ø)
Anschlussgewinde, Richtung Tragzahl
(kN)
Zulässiger Neigungswinkel
(deg)

9.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M55Rechte Schraube2.94.5

9.02 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M55Linke Schraube2.94.5

9.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M66Rechte Schraube3.78

9.02 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M66Linke Schraube3.78

10.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M88Rechte Schraube6.510

10.40 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M88Linke Schraube6.510

10.86 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M1010Rechte Schraube9.78

10.86 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M1010Linke Schraube9.78

12.87 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M1212Rechte Schraube12.210

12.87 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M1212Linke Schraube12.210

14.42 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M1414Rechte Schraube16.511

14.42 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M1414Linke Schraube16.511

19.05 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M1616Rechte Schraube20.012

19.05 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M1616Linke Schraube20.012

23.38 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M1818Rechte Schraube25.111

23.38 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M1818Linke Schraube25.111

29.11 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M2020Rechte Schraube29.311

29.11 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M2020Linke Schraube29.311

33.58 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M2222Rechte Schraube35.812

33.58 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M2222Linke Schraube35.812

60.32 €

Verfügbar 64 Arbeitstage 10M2425Rechte Schraube43.912

60.32 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M2425Linke Schraube43.912

83.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10M3030Rechte Schraube62.212

83.50 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10M3030Linke Schraube62.212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Kohlenstoffstahl für Konstruktion
Anschlussgewinde, Form Innengewinde Kugelmaterial Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt Führungsbuchse, Werkstoff Spezielle Kupferlegierung
Schmierung Schmierung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support