Stahlrohrverschraubung, U-förmiger Siphon

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BUM10A
WUM10A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung

16.71 €

1 8 Arbeitstage Verzinkt

23.39 €

1 8 Arbeitstage Brüniert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Siphon Werkstoff Stahl
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/8B (10A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0 Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl/pulsierende Strömung bei maximal 220 °C)(MPa) 1.4 Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.0
Spezifikationen U-Ausführung

Technischer Support