Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussform | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/8B (6A) | 50 | ||
4.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/8B (6A) | 65 | ||
5.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/8B (6A) | 75 | ||
6.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/8B (6A) | 100 | ||
7.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/8B (6A) | 125 | ||
7.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/8B (6A) | 150 | ||
9.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/8B (6A) | 200 | ||
13.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/8B (6A) | 250 | ||
14.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/8B (6A) | 300 | ||
4.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/4B (8A) | 65 | ||
13.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/4B (8A) | 250 | ||
14.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/4B (8A) | 300 | ||
13.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 3/8B (10A) | 250 | ||
14.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 3/8B (10A) | 300 | ||
16.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/2B (15A) | 250 | ||
19.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1/2B (15A) | 300 | ||
19.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 3/4B (20A) | 250 | ||
23.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 3/4B (20A) | 300 | ||
25.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1B (25A) | 250 | ||
29.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1B (25A) | 300 | ||
34.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1 1/4B (32A) | 250 | ||
40.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1 1/4B (32A) | 300 | ||
37.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1 1/2B (40A) | 250 | ||
43.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 1 1/2B (40A) | 300 | ||
47.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 2B (50A) | 250 | ||
55.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 2B (50A) | 300 | ||
38.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 2 1/2B (65A) | 100 | ||
46.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 2 1/2B (65A) | 125 | ||
56.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 2 1/2B (65A) | 150 | ||
71.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 2 1/2B (65A) | 200 | ||
95.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 2 1/2B (65A) | 250 | ||
111.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 2 1/2B (65A) | 300 | ||
47.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 3B (80A) | 100 | ||
56.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 3B (80A) | 125 | ||
69.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 3B (80A) | 150 | ||
86.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 3B (80A) | 200 | ||
117.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 3B (80A) | 250 | ||
95.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 3B (80A) | 300 | ||
61.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 4B (100A) | 90 | ||
72.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 4B (100A) | 100 | ||
83.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 4B (100A) | 125 | ||
82.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 4B (100A) | 150 | ||
87.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 4B (100A) | 200 | ||
121.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 4B (100A) | 250 | ||
137.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Doppelnippel | 4B (100A) | 300 | ||
3.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/8B (6A) | 50 | ||
4.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/8B (6A) | 65 | ||
5.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/8B (6A) | 75 | ||
6.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/8B (6A) | 100 | ||
7.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/8B (6A) | 125 | ||
7.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/8B (6A) | 150 | ||
9.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/8B (6A) | 200 | ||
13.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/8B (6A) | 250 | ||
14.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/8B (6A) | 300 | ||
3.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/4B (8A) | 50 | ||
4.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/4B (8A) | 65 | ||
5.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/4B (8A) | 75 | ||
6.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/4B (8A) | 100 | ||
7.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/4B (8A) | 125 | ||
7.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Innengewindeverschraubung, Innengewinde] Einfachnippel | 1/4B (8A) | 150 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) | 2 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) | 1.65 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) | 1.5 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) | 1.4 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) | 1.35 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussform
Gewinde-Nenn-Ø M1
Maß L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften