Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
X25A
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Kreuz | Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1B (25A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) | 2 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) | 1.65 |
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) | 1.5 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) | 1.4 | Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Sie befinden sich auf der Seite für Reduzierstücke / rostfreier Stahl / Kreuzstück / X A, die Teilenummer ist X25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer X25A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften