Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-215 |
C-220 |
C-224 |
C-228 |
C-229 |
C-233 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Referenz Gebrauchslast (kg) | Kette Standard | Metallspitzenelement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] Eisen | Chrom | 2.0 | S Abdeckplatte S12Nx800 mm | ISH-23/ISH23 | |
7.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Edelstahl] Edelstahl | - | 2.0 | Abdeckplatte mit SM16L×400 mm | SSH23/SSH23 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Edelstahl] Edelstahl | - | 3.0 | Abdeckplatte mit SM16L×800 mm | SWR14-16S/SWR14-16S | |
7.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] Eisen | Chrom | 1.0 | S Abdeckplatte S12Nx400 mm | IWR10-12/IWR10-12 | |
7.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Edelstahl] Edelstahl | - | 3.0 | Abdeckplatte mit SM16L×400 mm | SWR14-16S/SWR14-16S | |
8.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] Eisen | Chrom | 1.0 | S Abdeckplatte S12Nx400 mm | ISS-6/IKR-20 |
Loading...
Ausführung | Kette | Größe des Produkts(mm) | B: 70, H 145 T 18 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Referenz Gebrauchslast(kg)
Kette Standard
Metallspitzenelement
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften