[Features]
· The chain boasts a stable level of strength and includes two welded rings at both ends.
· A single type that includes rings at both ends.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
K-201 |
K-202 |
K-203 |
K-204 |
K-205 |
K-206 |
K-207 |
K-208 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Länge | Größe des Produkts (mm) | Referenz Gebrauchslast (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 mm | B: 35-H 650 T 6 | 60 | |
7.27 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 450 mm | B: 35-H 500 T 6 | 60 | |
7.23 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 mm | B: 35-H 350 T 6 | 60 | |
7.39 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 mm | B: 35-H 650 T 5 | 40.0 | |
6.92 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 450 mm | B: 35-H 500 T 5 | 40.0 | |
6.42 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 mm | B: 35-H 350 T 5 | 40.0 | |
8.47 € | 5 Arbeitstage | 600 mm | B: 35-H 650 T 8 | 100 | ||
8.71 € | 5 Arbeitstage | 450 mm | B: 35-H 500 T 8 | 100 |
Loading...
Ausführung | Kette | Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | Elektropoliert |
---|
MIZUMOTO MACHINE MFG
Standardpreis 25.89 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 11.51 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 25.54 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 4.66 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MIZUMOTO MACHINE MFG
Standardpreis 5.23 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.