[Features]
· A product series that boasts a stable level of strength and includes two welded rings at both ends. For use in a broad range of applications.
· With the added key, it can also be used as a gate lock on construction sites, as well as a means for preventing the theft of products from store displays, etc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
S-112 |
S-113 |
S-114 |
S-116 |
S-117 |
S-120 |
S-121 |
S-122 |
S-123 |
S-124 |
S-125 |
S-126 |
S-127 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Länge | Größe des Produkts (mm) | Referenz Gebrauchslast (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.20 € | 5 Arbeitstage | [Stahl] Eisen | Glänzend chromatiert | 900 mm | B: 40, H 960 T 10 | 150.0 | ||
10.44 € | 5 Arbeitstage | [Stahl] Eisen | Glänzend chromatiert | 600 mm | B: 40, H 680 T 10 | 150.0 | ||
9.41 € | 5 Arbeitstage | [Stahl] Eisen | Glänzend chromatiert | 450 mm | B: 40, H 520 T 10 | 150.0 | ||
14.14 € | 4 Arbeitstage | [Edelstahl] Edelstahl | - | 600 mm | B: 35-H 640 T 10 | 100 | ||
14.75 € | 5 Arbeitstage | [Stahl] Eisen | Glänzend chromatiert | 1200 mm | B: 40, H 1290 T 10 | 150.0 | ||
16.18 € | 7 Arbeitstage | [Stahl] Eisen | Helle Chromatierungsrezepturen Galvanik (semi-transparent-schwarz-Röhre verläuft durch) | 1200 mm | B: 65, H 1220 T 20 | 40.0 | ||
13.53 € | 5 Arbeitstage | [Stahl] Eisen | Helle Chromatierungsrezepturen Galvanik (semi-transparent-schwarz-Röhre verläuft durch) | 900 mm | B: 65, H 920 T 20 | 40.0 | ||
12.30 € | 5 Arbeitstage | [Stahl] Eisen | Helle Chromatierungsrezepturen Galvanik (semi-transparent-schwarz-Röhre verläuft durch) | 600 mm | B: 65, H 620 T 20 | 40.0 | ||
9.80 € | 5 Arbeitstage | [Stahl] Eisen | Helle Chromatierungsrezepturen Galvanik (semi-transparent-schwarz-Röhre verläuft durch) | 450 mm | B: 65, H 470 T 20 | 40.0 | ||
23.15 € | 7 Arbeitstage | [Edelstahl] Edelstahl | Transparenter Schlauch, läuft durch | 1200 mm | B: 65, H 1210 T 15 | 30 | ||
19.59 € | 5 Arbeitstage | [Edelstahl] Edelstahl | Transparenter Schlauch, läuft durch | 900 mm | B: 65, H 910 T 15 | 30 | ||
15.05 € | 5 Arbeitstage | [Edelstahl] Edelstahl | Transparenter Schlauch, läuft durch | 600 mm | B: 65, H 610 T 15 | 30 | ||
18.90 € | 5 Arbeitstage | [Edelstahl] Edelstahl | Transparenter Schlauch, läuft durch | 450 mm | B: 65, H 460 T 15 | 30 |
Loading...
Ausführung | Kette |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.