Nutlose Buchse A.P.LOCK SAPL-CS-Serie

Nutlose Buchse A.P.LOCK SAPL-CS-Serie
[Features]
· Self-centering function: Prevents minute Off-centering.
· Difference between internal diameter (d) and outer diameter (D) is slight, and can also be installed to small hubs with light pressure on its surface. (Most compact design A.P. Lock)
· Suitable for short hubs.
· Internal ring mounts to the terminal face, preventing the hub from moving when connected.
· Choose from stainless steel or electroless nickel plated products to suit the use environment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAPL-CS-5X12
SAPL-CS-6X12
SAPL-CS-8X15
SAPL-CS-10X18
SAPL-CS-11X18
SAPL-CS-12X20
SAPL-CS-14X22
SAPL-CS-15X23
SAPL-CS-16X24
SAPL-CS-17X25
SAPL-CS-18X26
SAPL-CS-19X27
SAPL-CS-20X28
SAPL-CS-22X32
SAPL-CS-24X34
SAPL-CS-25X34
SAPL-CS-28X39
SAPL-CS-30X41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D1
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)

70.82 €

1 10 Arbeitstage 1052.0 bis 20.0123

70.81 €

1 10 Arbeitstage 1062.0 bis 20.0124

71.01 €

1 10 Arbeitstage 1082.0 bis 20.0158

71.13 €

1 10 Arbeitstage 10102.0 bis 20.01814

78.15 €

1 10 Arbeitstage 10112.0 bis 20.01816

78.24 €

1 10 Arbeitstage 10122.0 bis 20.02017

73.94 €

1 5 Arbeitstage 10142.0 bis 20.02220

78.60 €

1 10 Arbeitstage 101520.1 bis 50.02338

78.63 €

1 10 Arbeitstage 101620.1 bis 50.02441

85.73 €

1 10 Arbeitstage 101720.1 bis 50.02543

86.29 €

1 10 Arbeitstage 101850.1 bis 70.02668

86.34 €

1 10 Arbeitstage 101970.1 bis 100.02771

93.46 €

1 10 Arbeitstage 102070.1 bis 100.02875

93.84 €

1 10 Arbeitstage 102270.1 bis 100.03283

101.00 €

1 10 Arbeitstage 102470.1 bis 100.03490

100.93 €

1 10 Arbeitstage 102570.1 bis 100.03494

115.69 €

1 10 Arbeitstage 1028150.1 bis 200.039157

115.81 €

1 10 Arbeitstage 1030150.1 bis 200.041168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dünnwandig Zentrierung Verfügbar Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Nv Befestigung, Struktur Einzelner Konustyp Anzugsmethode Mechanisch (Keilausführung)

Technischer Support