• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nutlose Buchse A.P.LOCK SAPL-B-Serie

Nutlose Buchse A.P.LOCK SAPL-B-Serie
  • Mengenrabatt
[Features]
· Self-centering function: Prevents minute Off-centering.
· SAPL-A Depending on the type, the cover outer diameter and bolt size are both large, providing comparatively high durability relative to the corresponding internal diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAPL-B-8-22
SAPL-B-9-23
SAPL-B-10-24
SAPL-B-11-25
SAPL-B-12-26
SAPL-B-13-27
SAPL-B-14-31
SAPL-B-15-32
SAPL-B-16-33
SAPL-B-17-34
SAPL-B-18-35
SAPL-B-19-47
SAPL-B-20-47
SAPL-B-22-47
SAPL-B-24-50
SAPL-B-25-50
SAPL-B-28-55
SAPL-B-30-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D1
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)

29.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1082.0 bis 20.02218

25.83 €

1 10 Arbeitstage 10920.1 bis 50.02321

25.85 €

1 10 Arbeitstage 101020.1 bis 50.02429

25.88 €

1 10 Arbeitstage 101120.1 bis 50.02533

25.89 €

1 10 Arbeitstage 101220.1 bis 50.02646

25.93 €

1 10 Arbeitstage 101320.1 bis 50.02749

26.21 €

1 10 Arbeitstage 101450.1 bis 70.03169

26.24 €

1 10 Arbeitstage 101570.1 bis 100.03274

26.27 €

1 10 Arbeitstage 101670.1 bis 100.03378

27.33 €

1 10 Arbeitstage 1017100.1 bis 150.034103

27.36 €

1 10 Arbeitstage 1018100.1 bis 150.035108

30.08 €

1 10 Arbeitstage 1019200.1 bis 300.047284

31.01 €

1 10 Arbeitstage 1020200.1 bis 300.047294

33.85 €

1 10 Arbeitstage 1022300.1 bis 500.047324

34.17 €

1 10 Arbeitstage 1024300.1 bis 500.050412

38.02 €

1 10 Arbeitstage 1025300.1 bis 500.050431

38.53 €

1 10 Arbeitstage 1028300.1 bis 500.055471

42.34 €

1 10 Arbeitstage 1030500.1 bis 700.055510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Zentrierung Verfügbar Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Oberflächenbehandlung Nv Befestigung, Struktur Einzelner Konustyp Anzugsmethode Mechanisch (Keilausführung)

Technischer Support