• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ovale Hülse

Ovale Hülse

[Features]
· Pass wire rope through the oval sleeve, and then crimp the sleeve using a dedicated crimping tool.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AYP-2A
AYP-3A
AYP-4A
AYP-8A
AYP-10A
AYP-12A
AYP-15A
AYP-20A
AYP-25A
AYP-30A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kabel Strangdurchmesser
(mm)

0.16 €

4 Arbeitstage 0.27

0.16 €

4 Arbeitstage 0.36

0.16 €

3 Arbeitstage 0.45

0.16 €

3 Arbeitstage 0.81

0.16 €

3 Arbeitstage 1.0

0.16 €

3 Arbeitstage 1.2

0.18 €

3 Arbeitstage 1.5

4.46 €

3 Arbeitstage 2.0

0.28 €

4 Arbeitstage 2.5

0.34 €

3 Arbeitstage 3.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabelhalterung Werkstoff Aluminium (EN AW-5052 Äquiv.)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support