Plattenhaken

Plattenhaken

[Features]
· Integrating plate hooks into the chain allows for a greater range of applications.
· For example, when bundling together pipes or other similar items, simply wrap the chain around and hook the hook on to one of the chain links.
· Can also be used for partitioning walkways etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-417
A-418
A-419
A-420
A-421
A-422
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Kettenausführung

10.86 €

3 Arbeitstage 1000Breite MntelIM126

11.96 €

4 Arbeitstage 1500Breite MntelIM126

13.49 €

5 Arbeitstage 2000Breite MntelIM126

8.39 €

5 Arbeitstage 1000Victor IV20

9.50 €

5 Arbeitstage 1500Victor IV20

10.56 €

5 Arbeitstage 2000Victor IV20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kette Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Chrom
Referenz Gebrauchslast(kg) 20 Spezifikationen Mit Haken an beiden Enden

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support