• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwenkhaken Deluxe

Schwenkhaken Deluxe

[Features]
· Wide range of applications like hanging, hooking, etc.
· To make this hook more convenient, the hook is structured such that is can turn freely.
· Show the front and back of the display product by turning function.
· Material is strong and beautiful in water 18-8 stainless steel.
· Type that radically changed the image and use method of the hook.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-301
A-317
A-318
A-319
A-320
A-325
A-326
A-327
A-328
A-333
A-334
A-335
A-336
A-341
A-342
A-343
A-344
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Standard

7.32 €

3 Arbeitstage 140I.D.・Mündungsöffnung 20/20 mm

6.27 €

4 Arbeitstage 140Innen-Ø 20/20 mm

6.65 €

4 Arbeitstage 240Innen-Ø 20/20 mm

7.00 €

4 Arbeitstage 340Innen-Ø 20/20 mm

7.64 €

4 Arbeitstage 540Innen-Ø 20/20 mm

6.37 €

5 Arbeitstage 140Innen-Ø 20/40 mm

6.71 €

5 Arbeitstage 240Innen-Ø 20/40 mm

7.08 €

5 Arbeitstage 340Innen-Ø 20/40 mm

7.70 €

5 Arbeitstage 540Innen-Ø 20/40 mm

6.46 €

5 Arbeitstage 160Innen-Ø 40/20 mm

6.83 €

5 Arbeitstage 260Innen-Ø 40/20 mm

7.18 €

5 Arbeitstage 360Innen-Ø 40/20 mm

7.81 €

5 Arbeitstage 560Innen-Ø 40/20 mm

7.66 €

3 Arbeitstage 160Innen-Ø 40/40 mm

6.91 €

4 Arbeitstage 260Innen-Ø 40/40 mm

7.26 €

4 Arbeitstage 360Innen-Ø 40/40 mm

7.90 €

4 Arbeitstage 560Innen-Ø 40/40 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung S-förmiger Haken Werkstoff Edelstahl Drahtdurchmesser(mm) 4
Referenz Gebrauchslast(kg) 5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support