• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kugelförderer U-8B(P)X

Kugelförderer U-8B(P)X

· Ball casters are made of durable steel.
· Ball caster is a resin type for low noise and scratch resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRUSCO ボールコンベヤ U-8B(P)X:関連画像

Teilenummer
U8B45100
U8B4575
U8B60100
U8B6075
U8B75100
U8B7575
U8B90100
U8B9075
U8P45100
U8P4575
U8P60100
U8P6075
U8P75100
U8P7575
U8P90100
U8P9075
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kugelmaterial Abstand
(mm)
Länge
(mm)
Verwendete Kugelgeräterolle
(Stück)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

45.12 €

4 Arbeitstage [Stahl] Stahl100450U-8B×54989999659436512-31431700

49.66 €

4 Arbeitstage [Stahl] Stahl75450U-8B×64989999659443512-31511900

55.73 €

4 Arbeitstage [Stahl] Stahl100600U-8B×64989999659450512-31602200

64.83 €

4 Arbeitstage [Stahl] Stahl75600U-8B×84989999659467512-31782500

70.14 €

4 Arbeitstage [Stahl] Stahl100750U-8B×84989999659474512-31862900

79.25 €

4 Arbeitstage [Stahl] Stahl75750U-8B×104989999659481512-31943200

80.00 €

4 Arbeitstage [Stahl] Stahl100900U-8B×94989999659498512-32083400

93.65 €

4 Arbeitstage [Stahl] Stahl75900U-8B×124989999659504512-32163800

53.45 €

4 Arbeitstage [Kunststoff] Polypropylen (PP)100450U-8P×54989999659559512-32241400

60.29 €

4 Arbeitstage [Kunststoff] Polypropylen (PP)75450U-8P×64989999659566512-32321500

64.83 €

4 Arbeitstage [Kunststoff] Polypropylen (PP)100600U-8P×64989999659573512-32411900

77.73 €

4 Arbeitstage [Kunststoff] Polypropylen (PP)75600U-8P×84989999659580512-32592000

83.04 €

4 Arbeitstage [Kunststoff] Polypropylen (PP)100750U-8P×84989999659597512-32672400

95.94 €

4 Arbeitstage [Kunststoff] Polypropylen (PP)75750U-8P×104989999659603512-32752600

94.42 €

4 Arbeitstage [Kunststoff] Polypropylen (PP)100900U-8P×94989999659610512-32832800

114.13 €

4 Arbeitstage [Kunststoff] Polypropylen (PP)75900U-8P×124989999659627512-32913100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Einheit Belastbarkeitsbereich(N) 100.1~500.0
Zulässige Last(N) 294 Grundwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 69
Breite(mm) 75 Höhe(mm) 71 Stückzahl 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support