Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V-38SUS-50-1800 |
V-38SUS-50-2000 |
V-38SUS-50-2400 |
V-38SUS-50-3000 |
V-38SUS-75-1800 |
V-38SUS-75-2000 |
V-38SUS-75-2400 |
V-38SUS-75-3000 |
V-38SUS-100-1800 |
V-38SUS-100-2000 |
V-38SUS-100-2400 |
V-38SUS-100-3000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radabstand (mm) | Länge der Übertragungsstrecke (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 1800 | 4989999662856 | 461-2469 | 4.6 | ||
308.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 2000 | 4989999662863 | 461-2477 | 5.1 | ||
413.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 2400 | 4989999662870 | 461-2485 | 6.1 | ||
451.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 3000 | 4989999662887 | 461-2493 | 7.7 | ||
223.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 1800 | 4989999662894 | 461-2507 | 3.6 | ||
243.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 2000 | 4989999662900 | 461-2515 | 4.0 | ||
296.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 2400 | 4989999662917 | 461-2523 | 4.8 | ||
371.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 3000 | 4989999662924 | 461-2531 | 6.0 | ||
191.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 1800 | 4989999662931 | 461-2426 | 3.8 | ||
212.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 2000 | 4989999662948 | 461-2434 | 4.2 | ||
254.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 2400 | 4989999662955 | 461-2442 | 5.0 | ||
311.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 3000 | 4989999662962 | 461-2451 | 6.3 |
Loading...
Förderband, Ausführung | Gerade | Werkstoff der Radoberfläche | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Radbreite(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Radlastkapazität(kgf) | 20 | Radaußendurchmesser(mm) | 38 | Ausführung | Röllchenbahnkörper |
Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände | Oberflächenbehandlung des Rads | Nv | Profilausführung | Nach innen gebogene Ausführung |
Rahmenwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Nv | Äußere Höhe(mm) | 54 |
Menge pro Paket(Einheit) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radabstand(mm)
Länge der Übertragungsstrecke(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften