Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V-40G-50-1800 |
V-40G-50-2000 |
V-40G-50-2400 |
V-40G-50-3000 |
V-40G-75-1800 |
V-40G-75-2000 |
V-40G-75-2400 |
V-40G-75-3000 |
V-40G-100-1800 |
V-40G-100-2000 |
V-40G-100-2400 |
V-40G-100-3000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radabstand (mm) | Länge der Übertragungsstrecke (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 1800 | 4989999691993 | 300-5887 | 6.3 | ||
256.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 2000 | 4989999692006 | 300-5895 | 7.0 | ||
304.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 2400 | 4989999692013 | 300-5909 | 8.4 | ||
382.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 3000 | 4989999692020 | 300-5917 | 10.5 | ||
172.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 1800 | 4989999692037 | 300-5925 | 5.3 | ||
184.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 2000 | 4989999692044 | 300-5933 | 5.9 | ||
230.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 2400 | 4989999692051 | 300-5941 | 7.1 | ||
288.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 3000 | 4989999692068 | 300-5950 | 8.9 | ||
140.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 1800 | 4989999692075 | 300-5968 | 4.8 | ||
155.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 2000 | 4989999692082 | 300-5976 | 5.4 | ||
189.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 2400 | 4989999692099 | 300-5984 | 6.5 | ||
236.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 3000 | 4989999692105 | 300-5992 | 8.1 |
Loading...
Förderband, Ausführung | Gerade | Werkstoff der Radoberfläche | Schwarzes Kunststoffbeschichtung (maschinell bearbeitet) | Radbreite(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Radlastkapazität(kgf) | 30 | Radaußendurchmesser(mm) | 40 | Ausführung | Röllchenbahnkörper |
Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast | Oberflächenbehandlung des Rads | Nv | Profilausführung | Nach innen gebogene Ausführung |
Rahmenwerkstoff | Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Anstrich | Äußere Höhe(mm) | 53 |
Menge pro Paket(Einheit) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radabstand(mm)
Länge der Übertragungsstrecke(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften