Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V-40T-50-1800 |
V-40T-50-2000 |
V-40T-50-2400 |
V-40T-50-3000 |
V-40T-75-1800 |
V-40T-75-2000 |
V-40T-75-2400 |
V-40T-75-3000 |
V-40T-100-1800 |
V-40T-100-2000 |
V-40T-100-2400 |
V-40T-100-3000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radabstand (mm) | Länge der Übertragungsstrecke (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1800 | 4989999763560 | 511-7038 | 5.6 | ||
117.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 2000 | 4989999763577 | 511-7046 | 6.2 | ||
140.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 2400 | 4989999763584 | 511-7054 | 7.5 | ||
175.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 3000 | 4989999763591 | 511-7062 | 9.4 | ||
126.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 1800 | 4989999763607 | 511-7071 | 5.0 | ||
139.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 2000 | 4989999763614 | 511-7089 | 5.6 | ||
168.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 2400 | 4989999763621 | 511-7097 | 6.7 | ||
146.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 3000 | 4989999763638 | 511-7101 | 8.3 | ||
108.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1800 | 4989999763645 | 511-7119 | 4.7 | ||
120.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 2000 | 4989999763652 | 511-7127 | 5.2 | ||
145.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 2400 | 4989999763669 | 511-7135 | 6.3 | ||
180.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 3000 | 4989999763676 | 511-7143 | 7.8 |
Loading...
Förderband, Ausführung | Gerade | Werkstoff der Radoberfläche | Stahl | Radbreite(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Radlastkapazität(kgf) | 20 | Radaußendurchmesser(mm) | 40 | Ausführung | Röllchenbahnkörper |
Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände | Oberflächenbehandlung des Rads | III-wertige Beschichtung | Profilausführung | Nach innen gebogene Ausführung |
Rahmenwerkstoff | Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Anstrich | Äußere Höhe(mm) | 55 |
Menge pro Paket(Einheit) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radabstand(mm)
Länge der Übertragungsstrecke(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften