Druckfedern / TCS / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht【20 Stk. pro Packung】

Druckfedern / TCS / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 1.92 - 114 mm, 1.3 - 35.7 mm, 4.5 - 105 mm / [Durchmesser]1.36 - 26 mm / [Federkonstante]0.029 - 24.97 N/mm / [Last]0.27 - 833.41 N, bis zu 1.50 N, 1.51 - 580 N



Die Druckfedern von TRUSCO NAKAYAMA sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 1.3 mm und 114 mm konfigurieren. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 1.36 mm und 26 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Möglich ist eine Maximallast von 0.27 bis 833.41 N, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 580 N. Die Federkonstante liegt zwischen 0.029 und 24.97 N / mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCS600060170

Teilenummer
TCS600060170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.28 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.) Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N) 4.51 bis 8.50 Enden, Oberflächenstatus Geerdet
Zulässige Last(N) 7.31 Höhe L1 unter Last(mm) 8.72 Freie Höhe(mm) 17
Außen-Ø D(mm) 6 Federkonstante(N/mm) 0.883 Außen-Ø der Spirale(Ø) 5.4
Draht-Ø d(mm) 0.6 Höhe der Massivsäule(mm) 6.6 Anzahl der Wicklungen 10
Bestelleinheit(Packung) 1 Anzahl in einem Paket(Stück) 20 JAN-Code 4989999258837
Bestellnummer 257-9472 Masse(g) 15

Technischer Support