• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rutschfeste Matte

Rutschfeste Matte

[Features]
· ​Strong adhesion prevents slippage and sliding.
​· Use a pair of scissors to cut it to the size you need.
​· Anti-bacterial and anti-mold processing keeps it clean and comfortable.

[Applications]
· For placement underneath cabinets, toolboxes, shelves, and work tables.
· Anti-slip sheeting for cargo areas and trunks on cars.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNSM30BK
TNSM30GN
TNSM30W
TNSM45BK
TNSM45GN
TNSM45W
TNSM60BK
TNSM60GN
TNSM60W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe Breite
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

8.49 €

5 Arbeitstage Schwarz3004​9​8​9​9​9​9​4​1​5​0​0​1328-6304252

8.49 €

5 Arbeitstage Grün3004​9​8​9​9​9​9​4​1​5​0​1​8328-6312252

8.49 €

8 Arbeitstage Weiß3004​9​8​9​9​9​9​4​1​5​0​2​5328-6321252

11.05 €

5 Arbeitstage Schwarz4504​9​8​9​9​9​9​4​1​5​0​3​2328-6339378

11.05 €

5 Arbeitstage Grün4504​9​8​9​9​9​9​4​1​5​0​4​9328-6347378

11.05 €

8 Arbeitstage Weiß4504​9​8​9​9​9​9​4​1​5​0​5​6328-6355378

13.62 €

5 Arbeitstage Schwarz6004​9​8​9​9​9​9​4​1​5​0​6​3328-6363504

13.62 €

5 Arbeitstage Grün6004​9​8​9​9​9​9​4​1​5​0​7​0328-6371504

13.62 €

5 Arbeitstage Weiß6004​9​8​9​9​9​9​4​1​5​0​8​7328-6380504

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Vinylchlorid Dicke(mm) 3 Länge(mm) 2000
Betriebstemperaturbereich(°C) -10 – 60 Stückzahl 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support