Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB501 |
TB502 |
TB503 |
TB504 |
TB505 |
TB506 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Last (N) | Kautschukhöhe (mm) | Durchmesser - Anschlussschraube | Federkonstante (N/mm) | Außenmaße (mm) | Montagewelle, Länge (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 155 | 11 | [M6] M6X1,00 | 88 | 25 | 19 | 4989999359183 | 233-7894 | 15 | ||
11.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 295 | 15 | [M8] M8x1,25 | 115 | 29 | 23 | 4989999359190 | 233-7908 | 33 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 590 | 20 | [M8] M8x1,25 | 195 | 38 | 28 | 4989999359206 | 233-7916 | 50 | ||
25.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 980 | 25 | [M10] M10x1,50 | 225 | 46 | 27 | 4989999359213 | 233-7924 | 95 | ||
38.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1949 | 35 | [M10] M10x1,50 | 315 | 69 | 37 | 4989999359220 | 233-7932 | 245 | ||
71.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3798 | 55 | [M16] M16x2,00 | 385 | 90 | 45 | 4989999359237 | 233-7941 | 590 |
Loading...
Werkstoff - Schwingungsdämpfer | Naturkautschuk (NR) | Ausführung - Montage | Außengewinde einseitig | Betriebseigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Kautschukdämpfer | Rund | Befestigungsmaterial | Walzstahl für Grundstruktur | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last(N)
Kautschukhöhe(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube
Federkonstante(N/mm)
Außenmaße(mm)
Montagewelle, Länge(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften