Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TA501 |
TA502 |
TA503 |
TA504 |
TA505 |
TA506 |
TA507 |
TA508 |
TA509 |
TA510 |
TA511 |
TA512 |
TA513 |
TA514 |
TA515 |
TA516 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Last (N) | Kautschukhöhe (mm) | Durchmesser - Anschlussschraube | Federkonstante (N/mm) | Außenmaße (mm) | Montagewelle, Länge (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 88 | 15 | [M5] M5x0,80 | 34.5 | 15 | 14 | 4989999359244 | 233-7614 | 9 | ||
8.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 185 | 16 | [M8] M8x1,25 | 78.5 | 21 | 19 | 4989999359251 | 233-7622 | 18 | ||
9.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 345 | 16 | [M6] M6X1,00 | 135 | 25 | 19 | 4989999359268 | 233-7631 | 25 | ||
10.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 490 | 20 | [M8] M8x1,25 | 175 | 29 | 23 | 4989999359275 | 233-7649 | 55 | ||
10.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 390 | 30 | [M8] M8x1,25 | 83.5 | 29 | 23 | 4989999359282 | 233-7657 | 60 | ||
12.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 930 | 20 | [M8] M8x1,25 | 345 | 38 | 28 | 4989999359299 | 233-7665 | 80 | ||
12.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 835 | 25 | [M8] M8x1,25 | 225 | 38 | 28 | 4989999359305 | 233-7673 | 85 | ||
15.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 735 | 30 | [M8] M8x1,25 | 150 | 38 | 28 | 4989999359312 | 233-7681 | 90 | |
14.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1550 | 25 | [M10] M10x1,50 | 420 | 46 | 27 | 4989999359329 | 233-7690 | 145 | ||
18.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1350 | 30 | [M10] M10x1,50 | 285 | 46 | 27 | 4989999359336 | 233-7703 | 155 | ||
21.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1050 | 40 | [M10] M10x1,50 | 165 | 46 | 27 | 4989999359343 | 233-7711 | 170 | ||
23.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3350 | 40 | [M12] M12x1,75 | 520 | 69 | 37 | 4989999359350 | 233-7720 | 380 | ||
35.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2750 | 55 | [M12] M12x1,75 | 295 | 69 | 37 | 4989999359367 | 233-7738 | 430 | ||
39.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5200 | 60 | [M16] M16x2,00 | 520 | 90 | 45 | 4989999359374 | 233-7746 | 920 | ||
59.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4450 | 80 | [M16] M16x2,00 | 320 | 90 | 45 | 4989999359381 | 233-7754 | 1030 | ||
21.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2500 | 27 | [M10] M10x1,50 | 610 | 50 | 30 | 4989999359527 | 285-3493 | 200 |
Loading...
Werkstoff - Schwingungsdämpfer | Naturkautschuk (NR) | Ausführung - Montage | Beide Enden Aussengewinde | Betriebseigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Kautschukdämpfer | Rund | Befestigungsmaterial | Walzstahl für Grundstruktur | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last(N)
Kautschukhöhe(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube
Federkonstante(N/mm)
Außenmaße(mm)
Montagewelle, Länge(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften