Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EH25 |
EH30 |
EH45 |
EH66 |
EH90 |
EH100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Last (N) | Kautschukhöhe (mm) | Durchmesser - Anschlussschraube | Montagewelle, Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 490 | 25 | [M6] M6X1,00 | 15 | 25 | 4989999336009 | 233-8262 | 30 | |
14.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 880 | 31 | [M8] M8x1,25 | 20 | 30 | 4989999336016 | 233-8271 | 50 | |
15.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2200 | 36 | [M8] M8x1,25 | 25 | 45 | 4989999336023 | 233-8289 | 130 | |
20.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3900 | 45 | [M12] M12x1,75 | 30 | 66 | 4989999336030 | 233-8297 | 280 | ||
29.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6200 | 75 | [M12] M12x1,75 | 42 | 90 | 4989999336047 | 233-8301 | 590 | ||
34.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7800 | 85 | [M12] M12x1,75 | 42 | 100 | 4989999336054 | 233-8319 | 800 |
Loading...
Werkstoff - Schwingungsdämpfer | Naturkautschuk (NR) | Ausführung - Montage | Außengewinde einseitig | Betriebseigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Kautschukdämpfer | Sonstige | Befestigungsmaterial | Walzstahl für Grundstruktur | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last(N)
Kautschukhöhe(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube
Montagewelle, Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften