Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 190 mm / [Traglast] 61.2, 142.8 daN (kgf) | 60, 140 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Die Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 70 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 61.2, 142.8 daN (kgf) | 60 oder 140 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYSUK-50 |
TYSUK-65 |
TYSUK-75 |
TYSUK-100 |
TYSUK-125 |
TYSUK-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 35.01~80.00 | 60 | Rundbohrung | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297690 | 474-8468 | 850 | ||
12.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | 60 | Rundbohrung | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297706 | 474-8476 | 900 | ||
13.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | 70 | Rundbohrung | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | 8.8 | 71.4 | 4989999297713 | 474-8484 | 950 | ||
20.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 100 | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999297720 | 474-8492 | 700 | ||
25.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 168 | 80.01~140.00 | 130 | Lange Bohrung | 100(112) | 53(56) | 140 | 94 | 125 | 40 | 11 | 132.6 | 4989999297737 | 474-8506 | 750 | ||
32.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | 80.01~140.00 | 140 | Lange Bohrung | 100(112) | 53(56) | 140 | 94 | 150 | 40 | 11 | 142.8 | 4989999297744 | 474-8514 | 800 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften