Lenkrollen / TYSR100SEL / Elastomer / Lochplatte

Lenkrollen / TYSR100SEL / Elastomer / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 122 mm / [Traglast] 66.3 daN (kgf) | 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Verwendet werden die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. 122 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 66.3 daN (kgf) | 65 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TYSR100SEL

Teilenummer
TYSR100SEL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.75 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Montage- Höhe H(mm) 122 Eigenschaften Leise
Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 65
Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 82 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 40
Plattenlänge A(mm) 100 Plattenbreite B(mm) 58 Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite(mm) 28 Lastkategorie Geringe Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8
Zulässige Last(kgf) 66.3 Spezifikationen Radteil: Mit Radiallager Bestelleinheit(Stück) 1
JAN-Code 4989999019957 Bestellcode 359-9604 Masse(g) 400

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TYSR100SEL / Elastomer / Lochplatte, die Teilenummer ist TYSR100SEL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYSR100SEL.

Technischer Support