• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / TYSST / Edelstahlblech-Korpus / Gummi-Rad / Gewindebolzen, Lochplatte

Apparate-Lenkrollen / TYSST / Edelstahlblech-Korpus / Gummi-Rad / Gewindebolzen, Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | antistatisch | ohne Angabe | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 126 mm / [Traglast] 40.8 daN (kgf) | 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Die Apparate-Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt 126 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 40.8 daN (kgf) | 40 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYSST100RHE
TYSST100RHES
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Spezifikationen JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

31.19 €

1 6 Arbeitstage kAZum Einschrauben4989999687385278-3061480

34.55 €

1 6 Arbeitstage Mit RotationsklemmeEinschraubbar/mit Stopper4989999687392278-3070530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Montage- Höhe H(mm) 126 Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung
Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last(daN) 40 Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale Antistatisch / kA Befestigungsmaterial Edelstahl Gewinde-Ø M12
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite(mm) 21 Lastkategorie Geringe Last
Gewindesteigung(mm) 1.75 Achsenlänge L(mm) 35 Zulässige Last(kgf) 40.8
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support