• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antistatische Urethanrolle zum Einschrauben, Stahlteile, schwenkbar

Antistatische Urethanrolle zum Einschrauben, Stahlteile, schwenkbar

[Features]
· A caster with urethane wheel that does not easily accumulate static electricity or dust.

[Uses]
· Ideal for transport of electronic and medical equipment for which static electricity can be damaging.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYST100NUE
TYST100NUES
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschlag Lastkategorie Spezifikationen JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

22.82 €

4 Arbeitstage kAGeringe LastZum Einschrauben4989999687408278-3100510

23.89 €

4 Arbeitstage Mit RotationsklemmeGeringe LastEinschraubbar/mit Stopper4989999687415278-3118570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Montage- Höhe H(mm) 126 Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung
Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last(daN) 60 Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Gewinde-Ø M12
Rollen-Ø D(Ø) 100 Radbreite(mm) 28 Gewindesteigung(mm) 1.75
Achsenlänge L(mm) 35 Zulässige Last(kgf) 61.2 Bestelleinheit(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support