Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 95 mm / [Traglast] 40.8 daN (kgf) | 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Die Apparate-Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt 95 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 40.8 daN (kgf) | 40 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYLT75RHE |
TYLT75RHES |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | kA | Zum Einschrauben | 4989999687446 | 276-9611 | 290 | ||
17.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | Einschraubbar/mit Stopper | 4989999687453 | 276-9620 | 320 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Montage- Höhe H(mm) | 95 | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung |
---|---|---|---|---|---|
Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Zulässige Last(daN) | 40 | Radwerkstoff | Kautschuk |
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Gewinde-Ø | M12 |
Rollen-Ø D(mm) | 75 | Radbreite(mm) | 21 | Lastkategorie | Geringe Last |
Gewindesteigung(mm) | 1.75 | Achsenlänge L(mm) | 35 | Zulässige Last(kgf) | 40.8 |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften