Hersteller-Teilenummer: TXK125
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 21.34 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Montage- Höhe H: 168 mm
Zulässige Last: 130 daN
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung: 100(112) mm
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung: 53(56) mm
Plattenlänge A: 138 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TXK125
Teilenummer
|
---|
TXK125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 168 | 130 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 125 | 40 | 133 | 4989999216134 | 255-9633 | 1170 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kautschuk | Radmerkmale | kA |
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | Spezifikationen | Mit tropfsicherer/staubdichter Abdeckung | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften