Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 102, 143 daN (kgf) | 100, 140 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 132 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 102, 143 daN (kgf) | 100 oder 140 daN (kgf). Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TXJ125 |
TXJ150 |
TXJB125 |
TXJB150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 168 | kA | 130 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 125 | 40 | 133 | 4989999216011 | 255-9501 | 1560 | ||
28.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 190 | kA | 140 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 150 | 40 | 143 | 4989999216028 | 255-9510 | 1650 | ||
33.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 168 | Mit Rotationsklemme | 130 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 125 | 40 | 133 | 4989999216042 | 255-9579 | 1760 | ||
35.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | Mit Rotationsklemme | 140 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 150 | 40 | 143 | 4989999216059 | 255-9587 | 1910 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Kautschuk | Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 |
Spezifikationen | Rad: Proprietäres Sternmuster | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften