• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gepresste leise Rolle, Kautschukrad, Edelstahlteile, feststehend

Gepresste leise Rolle, Kautschukrad, Edelstahlteile, feststehend

[Features]
· Made of (SUS304) stainless steel, the product has superior corrosion resistance and water resistance.
· The swivel part is sealed with rubber packing, etc., and features a waterproof and dust-proof structure.
· Turning noise common with casters is eliminated. (Noise free type)
· Starting resistance is reduced, making swiveling and rotating extremely easy.
· The wheel features a unique star pattern shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TXSK125
TXSK150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite
(mm)
Lastkategorie Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

38.66 €

4 Arbeitstage 168130100(112)53(361389212540Mittlere Last1334989999216318256-06821250

42.30 €

4 Arbeitstage 190140100(112)53(361389215040Mittlere Last1434989999216325256-06911410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Anschlag kA
Radwerkstoff Kautschuk Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Edelstahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 Spezifikationen Rad: Proprietäres Sternmuster – schwenkbarer/rotierender Teil: Mit radialen Kugellagern
Bestelleinheit(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support