• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gepresste leise Rolle, feststehend

Gepresste leise Rolle, feststehend

[Features]
· Turning noise common with casters is eliminated. (Noise free type)
· Starting resistance is reduced, making swiveling and rotating extremely easy.
· The wheel features a unique star pattern shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TXUK125
TXUK150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite
(mm)
Lastkategorie Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

30.15 €

4 Arbeitstage 168130100(112)53(56)1389212540Mittlere Last1334989999216165255-96681270

32.13 €

4 Arbeitstage 190140100(112)53(56)1389215040Mittlere Last1434989999216172255-96761360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Anschlag kA
Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 Spezifikationen Rad: Proprietäres Sternmuster – schwenkbarer/rotierender Teil: Mit radialen Kugellagern
Bestelleinheit(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support