Hersteller-Teilenummer: TXSUJ100
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 50.30 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Montage- Höhe H: 132 mm
Anschlag: kA
Zulässige Last: 100 daN
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung: 67(74) mm
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung: 67(74) mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TXSUJ100
Teilenummer
|
---|
TXSUJ100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 132 | kA | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 33 | 102 | 4989999216240 | 256-0640 | 1100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Radwerkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | Spezifikationen | Rad: Proprietäres Sternmuster – schwenkbarer/rotierender Teil: Staubdichte und wasserdichte Struktur mit radialen Kugellagern |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften