Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 177 mm / [Traglast] 102, 132.6 daN (kgf) | 100, 130 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Die Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 177 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 102, 132.6 daN (kgf) | 100 oder 130 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYPK100 |
TYPK130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 100 | 80 | 45 | 110 | 80 | 100 | 32 | 9 | 102 | 4989999531473 | 277-6600 | 570 | ||
24.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 130 | 100 | 56 | 130 | 90 | 130 | 40 | 11 | 132.6 | 4989999531480 | 277-6618 | 840 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kautschuk | Radmerkmale | kA |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Spezifikationen | Verwendet proprietäre "DRS"-Struktur, beinhaltet Doppellager |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften