Bockrollen / TYEK□□□ / Stahlblech-Korpus / Blechfelge / Gummi-Rad / Lochplatte

Bockrollen / TYEK□□□ / Stahlblech-Korpus / Blechfelge / Gummi-Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 204 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



TRUSCO NAKAYAMA hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 144 und 198 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 102, 204 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYEK100
TYEK130
TYEK150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

27.05 €

1 6 Arbeitstage 14480.01~140.00100804511580100321024989999531060278-1484840

38.10 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00180100561379313040183.64989999531077278-14921500

41.57 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.002001005613793150402044989999531084278-15061710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag kA
Radwerkstoff Kautschuk Radmerkmale Antistatisch Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11
Spezifikationen Verhindert das Haftenbleiben von Staub/beinhaltet Gewerbelager Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support