Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 183.6, 306 daN (kgf) | 180, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
TRUSCO NAKAYAMA hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 144 und 198 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 183.6, 306 daN (kgf) | 180 oder 300 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 320 daN (kgf). Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYUEK100 |
TYUEK130 |
TYUEK150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 180 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | 183.6 | 4989999531152 | 278-1913 | 930 | ||
62.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | 250 | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 35 | 255 | 4989999531169 | 278-1921 | 1660 | ||
69.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 300 | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 38 | 306 | 4989999531176 | 278-1930 | 1920 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Polyurethan | Radmerkmale | Antistatisch | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 |
Spezifikationen | Staubbeständig/beinhaltet Gewerbelager | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften