Lenkrollen / TYPUJ□□□, TYPUJB-□□□A / Kunststoff Felge / PUR-Belag / Lochplatte

Lenkrollen / TYPUJ□□□, TYPUJB-□□□A / Kunststoff Felge / PUR-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | kältebständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 204 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyuretnan kältebständig



Mit den Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 144 und 198 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 102, 204 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Polyuretnan kältebständig ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYPUJ100
TYPUJ130
TYPUJ150
TYPUJB-100A
TYPUJB-130A
TYPUJB-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

31.01 €

1 6 Arbeitstage 14480.01~140.00kA10067(74)67(74)9595100321024989999531367278-28391000

50.47 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00kA18075(82)75(82)10510513040183.64989999531374278-28471700

54.34 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00kA20087(94)87(94)120120150402044989999531381278-28552080

48.93 €

1 6 Arbeitstage 14480.01~140.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)10067(74)67(74)9595100321024989999252286450-97651130

67.46 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)18075(82)75(82)10510513040183.64989999252293450-97731800

72.61 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)20087(94)87(94)120120150402044989999252309450-97811970

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Radwerkstoff Kältebeständiges Polyurethan Radmerkmale Kältebeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 Spezifikationen Kältebeständige Fettspezifikationen, mit Gewerbelagern Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support