Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | kältebständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 204 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyuretnan kältebständig
TRUSCO NAKAYAMA hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 144 und 198 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 102, 204 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyuretnan kältebständig.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYPUK100 |
TYPUK130 |
TYPUK150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | 100 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | 102 | 4989999531428 | 278-2898 | 750 | ||
43.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 180 | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | 183.6 | 4989999531435 | 278-2901 | 1310 | ||
46.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 200 | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | 204 | 4989999531442 | 278-2910 | 1520 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kältebeständiges Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Kältebeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | Spezifikationen | Kältebeständige Fettspezifikationen, mit Gewerbelagern |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften