Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Wärmebeständigkeit | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 204 daN (kgf) | 100, 150 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol
Die Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 198 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 102, 204 daN (kgf) | 100 oder 150 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Phenol.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYPBK100 |
TYPBK130 |
TYPBK150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | 100 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | 102 | 4989999531336 | 278-2138 | 760 | ||
79.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 130 | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | 183.6 | 4989999531343 | 278-2146 | 1220 | ||
90.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 150 | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | 204 | 4989999531350 | 278-2154 | 1380 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Phenol |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Wärmebeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | Spezifikationen | Wärmebeständige Fettspezifikationen |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften