Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 82, 204 daN (kgf) | 80, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
TRUSCO NAKAYAMA hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 144 und 250 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 82, 204 daN (kgf) | 80 oder 200 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 320 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TK-100C |
TK-130C |
TK-150C |
TK-200C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 35.01~80.00 | 80 | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 35 | 10.5 | 82 | 4989999241129 | 288-9986 | 850 | ||
30.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 80.01~140.00 | 140 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 42 | 11 | 143 | 4989999241136 | 288-9994 | 1600 | ||
34.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 161 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 45 | 11 | 164 | 4989999241143 | 289-0011 | 1850 | ||
55.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | 200 | 112(119) | 56(63 | 155 | 102 | 200 | 46 | 11.5 | 204 | 4989999216370 | 299-6090 | 3000 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Lastkategorie | Geringe/mittlere Last | Spezifikationen | Schwenkbarer Teil: Doppellager – rotierender Teil: Beinhaltet Gewerbelager | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften