Bockrollen / TK / Stahlblech-Korpus / Blechfelge / Gummi-Belag grau / Lochplatte

Bockrollen / TK / Stahlblech-Korpus / Blechfelge / Gummi-Belag grau / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 65, 230 daN (kgf) | 64, 225 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Die Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 65, 230 daN (kgf) | 64 oder 225 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 320 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK-75G
TK-100G
TK-130G
TK-150G
TK-200G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

14.16 €

1 6 Arbeitstage 10035.01~80.0064Rundbohrung6340957075329.5654989999396164772-9804500

20.04 €

1 9 Arbeitstage 14435.01~80.0078Lange Bohrung80(90)45(50)115801003510.5804989999396171772-9766850

34.33 €

1 9 Arbeitstage 177140.01~220.00147Lange Bohrung100(112)53(56)1389213042111504989999396188772-97741600

39.40 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00167Lange Bohrung100(112)53(56)1389215045111704989999396195772-97821850

64.97 €

1 6 Arbeitstage 250220.01~320.00225Lange Bohrung112(119)56(631551022004611.52304989999396201772-97913000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe/mittlere Last
Spezifikationen Rad: Sternmarkierung – schwenkbarer Teil: Doppellager – rotierender Teil: Mit Gewerbelagern Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support