Hersteller-Teilenummer: HTTK-150G
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 39.48 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Montage- Höhe H: 198 mm
Lastbereich: 140.01~220.00 daN
Zulässige Last: 196 daN
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung: 100(112) mm
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung: 53(56) mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HTTK-150G
Teilenummer
|
---|
HTTK-150G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 196 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 40 | 200 | 4989999396348 | 772-9626 | 1280 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Leise | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Kautschuk | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / kA | Befestigungsmaterial | Stahl mit hoher Zugfestigkeit |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Geringe Last | Spezifikationen | 4X-Haltbarkeit – Beinhaltet radiale Kugellager |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften