Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TS16L |
TS16R |
TS21LL |
TS21LR |
TS21SL |
TS21SR |
TS24L |
TS24R |
TS71L |
TS71R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Gesamtlänge (mm) | Dicke (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für linke Seite | 135 | 1.6 | Flache Unterlegscheibe: 3,6/L Unterlegscheibe: 3,3 | - | 4989999290424 | 302-1831 | 32 | ||
8.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für die rechte Seite | 135 | 1.6 | Flache Unterlegscheibe: 3,6/L Unterlegscheibe: 3,3 | - | 4989999290431 | 302-1840 | 32 | ||
16.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für linke Seite | 217 | 2.0 | Flache Unterlegscheibe: 3,8/L Unterlegscheibe 3,3 | Mit einfachem Stoppmechanismus (Mitte) | 4989999290363 | 302-1777 | 128 | ||
16.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für die rechte Seite | 217 | 2.0 | Flache Unterlegscheibe: 3,8/L Unterlegscheibe 3,3 | Mit einfachem Stoppmechanismus (Mitte) | 4989999290370 | 302-1785 | 128 | ||
11.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für linke Seite | 121 | 1.6 | Flache Unterlegscheibe: 3,6/L Unterlegscheibe: 3,3 | Mit einfachem Stoppmechanismus (Mitte) | 4989999290448 | 302-1858 | 50 | ||
11.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für die rechte Seite | 121 | 1.6 | Flache Unterlegscheibe: 3,6/L Unterlegscheibe: 3,3 | Mit einfachem Stoppmechanismus (Mitte) | 4989999290455 | 302-1866 | 50 | ||
8.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für linke Seite | 100 | 1.6 | Flache Unterlegscheibe: 3,6/L Unterlegscheibe: 3,3 | - | 4989999290462 | 302-1874 | 20 | ||
8.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für die rechte Seite | 100 | 1.6 | Flache Unterlegscheibe: 3,6/L Unterlegscheibe: 3,3 | - | 4989999290479 | 302-1882 | 20 | ||
11.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für linke Seite | 150 | 1.6 | Flache Unterlegscheibe: 3,6/L Unterlegscheibe: 3,3 | - | 4989999290400 | 302-1815 | 40 | ||
11.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Für die rechte Seite | 150 | 1.6 | Flache Unterlegscheibe: 3,6/L Unterlegscheibe: 3,3 | - | 4989999290417 | 302-1823 | 40 |
Loading...
Montagerichtung | Öffnung nach oben/Öffnung nach oben/Öffnung nach Vorn | Schienenausführung | Drehung | Drehbare Ausführung | Klappe |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | NA | Anschlag lösen | NA | Werkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) |
Oberflächenbehandlung | Verchromt | Bohrungsanzahl | Flache Unterlegscheibe: 2/L Unterlegscheibe: 2 | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Gesamtlänge(mm)
Dicke(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften